FDC2114RGHT

구형

4채널, 12비트, 커패시턴스-디지털 컨버터 | RGH | 16 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
FDC2114RGHT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

FDC2114RGHR 활성 4채널, 12비트, 커패시턴스-디지털 컨버터 | RGH | 16 | -40 to 125 Replacement

비교 대상 장치와 유사한 기능.

FDC1004DSCJ 활성 EMC 보호를 위한 능동 쉴드 드라이버를 갖춘 4채널, 16비트, 커패시턴스-디지털 컨버터 | DSC | 10 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FDC2114RGHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 FDC2114 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RGH) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

FDC2114의 주요 특징

  • EMI-resistant architecture
  • Maximum output rates (one active channel):
    • 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
    • 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
  • Maximum input capacitance: 250nF (at 10kHz with 1mH inductor)
  • Sensor excitation frequency: 10kHz to 10MHz
  • Number of channels: 2, 4
  • Resolution: up to 28 bits
  • System noise floor: 0.3fF at 100SPS
  • Supply voltage: 2.7V to 3.6V
  • Power consumption: active: 2.1mA
  • Low-power sleep mode: 35µA
  • Shutdown: 200nA
  • Interface: I2C
  • Temperature range: –40°C to +125°C

FDC2114에 대한 설명

Capacitive sensing is a low-power, high-resolution contactless sensing technique that can be applied to a variety of applications ranging from proximity detection and gesture recognition to remote liquid level sensing. The sensor in a capacitive sensing system is any metal or conductor, allowing for a highly flexible system design.

The main challenge limiting sensitivity in capacitive sensing applications is noise susceptibility of the sensors. With the FDC2x1x resonant sensing architecture, performance can be maintained even in the presence of fluorescent light.

The FDC2x1x is a multi-channel family of high-resolution, high-speed capacitance-to-digital converters for implementing capacitive sensing solutions. The devices employ an innovative narrow-band based architecture to offer high rejection of out of band noise while providing high resolution at high speed. The devices support a wide excitation frequency range, offering flexibility in system design. A wide frequency range is especially useful for reliable sensing of conductive liquids such as detergent, soap, and ink.

The FDC221x is optimized for high resolution, up to 28 bits, while the FDC211x offers a fast sample rate of up to 13.3kSPS for easy implementation of applications that use fast moving targets. The large maximum input capacitance of 250nF allows for the use of remote sensors, as well as for tracking environmental changes over time such as temperature and humidity.

The FDC2x1x family targets proximity sensing and liquid level sensing applications for any type of liquids. For non-conductive liquid level sensing applications in the presence of interferences such as human hands, the FDC1004 is recommended and features integrated active shield drivers.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FDC2114RGHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.