HD3SS2521RHUT

미리 보기

DockPort 컨트롤러 및 스위치 | RHU | 56 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS2521RHUR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
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
패키지 | 핀 WQFN (RHU) | 56
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 250 | null

HD3SS2521의 주요 특징

  • Ideal for DockPort Applications
    • Bi-Directional 2:1 Switch for USB 2.0 (HS/FS/LS) and HPD Signals
    • Bi-Directional 2:1 Switch for SuperSpeed USB and DisplayPort Signals
    • Integrated DockPort Controller Manages DockPort Detection,
      Signal Switching and Power Switching
  • Supports Host- and Dock-side Applications
  • VCC Operating Range 3.3V ± 10%
  • SuperSpeed USB I/O Supports Common Mode Voltage from 0V to 2.2V
  • USB 2.0 I/O Supports Signal Up to 3.6V
  • Wide –3dB Differential BW on High-bandwidth Path of over 6 GHz
  • Excellent High-bandwidth Path Dynamic Characteristics on (at 2.5GHz)
    • Crosstalk = –39dB
    • Isolation = –22dB
    • Insertion Loss = –1.2dB
    • Return Loss = 12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 8 ps
  • 5mm x11mm, 56-Pin WQFN Package (RHU)
  • ESD
    • HBM: 2000V
    • CDM: 500V

HD3SS2521에 대한 설명

The HD3SS2521 is an integrated DockPort switch solution. It provides independent 2:1 passive switching for the SuperSpeed USB and Display Port signals as well as for the USB 2.0 (HS/FS/LS) and I2C necessary to support DockPort applications. In addition, a firmware upgradable integrated DockPort controller is provided to manage host and dock side DockPort detection, signal switch and power configuration.

The HD3SS2521 is offered in 56-pin WQFN package and is specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over the temperature range of 0°C to 70°C .

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS2521RHUR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.