HD3SS460RNHT

활성

4x6채널 USB Type-C™ 대체 모드 멀티플렉서/디멀티플렉서 | RNH | 30 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: HD3SS460RNHT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS460RNHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RNH) | 30
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

HD3SS460의 주요 특징

  • Provides MUX Solution for USB Type-C™ Ecosystem Including Alternate Mode (AM)
  • Provides Wide Channel Selection Choices Including USBSS and 2 Ch AM, 4 Ch AM
  • Compatible with 5 Gbps USB3.1 Gen 1 and AM Including 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a
  • Compatible for Source/Host and Sink/Device Applications
  • Provides Cross-point MUX for Low Speed SBU Pins
  • Bidirectional "Mux/De-Mux" Differential Switch
  • Supports Common Mode Voltage 0-2 V
  • Low Power with 1-µA Shutdown and 0.6 mA Active
  • Single Supply Voltage VCC of 3.3 V ±10%
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

HD3SS460에 대한 설명

The HD3SS460 is a high-speed bi-directional passive switch in mux or demux configurations. Based on control pin POL the device provides switching to accommodate connector flipping. The device also provides muxing between 2Ch Data / 2Ch Video and all 4Ch Video based on control pin AMSEL.

The device also provides cross points MUX for low speed pins as needed in flippable connector implementation.

The HD3SS460 is a generic analog differential passive switch that can work for any high speed interface applications as long as it is biased at a common mode voltage range of 0-2V and has differential signaling with differential amplitude up to 1800mVpp. It employs an adaptive tracking that ensures the channel remains unchanged for entire common mode voltage range.

Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum attenuation to the signal eye diagram with very little added jitter. It consumes <2 mW of power when operational and <5µW in shutdown mode, exercisable by EN pin.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS460RNHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기