7-pin (NDR) package image

LM22678TJ-5.0/NOPB 활성

정밀 활성화를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 5A 스텝다운 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22678TJE-5.0/NOPB 활성
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
패키지 | 핀 TO-263 (NDR) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LM22678의 주요 특징

  • New product available: LM61460 3-V to 36-V, 6-A low EMI synchronous converter
  • Wide input voltage range: 4.5 V to 42 V
  • Internally compensated voltage mode control
  • Stable with low-ESR ceramic capacitors
  • 100-mΩ N-channel MOSFET
  • Output voltage options: -ADJ (outputs as low as 1.285 V) -5.0 (output fixed to 5 V)
  • ±1.5% Feedback reference accuracy
  • Switching frequency of 500 kHz
  • –40°C to 125°C Operating junction temperature range
  • Precision enable pin
  • Integrated bootstrap diode
  • Integrated soft start
  • Fully WEBENCH enabled
  • LM22678-Q1 is an automotive-grade product that is AEC-Q100 grade 1 qualified (–40°C to +125°C operating junction temperature)
  • PFM (exposed pad) package

LM22678에 대한 설명

The LM22678 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high-voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy-to-use regulator incorporates a 42-V N-channel MOSFET switch that can provide up to 5 A of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5-V output and adjustable output voltage options are available. A switching frequency of 500 kHz allows for small external components and good transient response. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. In shutdown mode the regulator draws only 25 µA (typical). Built-in soft-start (500 µs, typical) saves external components. The LM22678 device also has built-in thermal shutdown, and current limiting to protect against accidental overloads.

The new product, LM61460, offers higher efficiency, lower stand-by quiescent current, and improved EMI performance. See the device comparison table to compare.Start WEBENCH design with LM61460

The LM22678 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER family. The SIMPLE SWITCHER concept provides for an easy-to-use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI’s WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for easy design-in.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22678TJE-5.0/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.