20-pin (PWP) package image

LM26420Q1XMHX/NOPB 활성

듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26420Q1XMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM26420-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC Q100-qualified with the following results:
    • Device temperature grade 0 (Q0): –40°C to +150°C ambient operating temperature
    • Device temperature grade 1 (Q1): –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable
  • Compliant with CISPR25 class 5 conducted emissions
  • Input voltage range of 3 V to 5.5 V
  • Output voltage range of 0.8 V to 4.5 V
  • 2-A Output current per regulator
  • Fixed 2.2-MHz switching frequency
  • 0.8 V, 1.5% Internal voltage reference
  • Internal soft start
  • Independent power good and precision enable for each output
  • Current mode, PWM operation
  • Thermal shutdown
  • Overvoltage protection
  • Start-up into prebiased output loads
  • Regulators are 180° out of phase
  • Create a custom design using the LM26420-Q1 with the WEBENCH® Power Designer

LM26420-Q1에 대한 설명

The LM26420-Q1 regulator is a monolithic, high-efficiency dual PWM step-down DC/DC converter. This device has the ability to drive two 2-A loads with an internal 75-mΩ PMOS top switch and an internal 50-mΩ NMOS bottom switch using state-of-the-art BICMOS technology results in the best power density available. The world-class control circuitry allow on times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high-frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.8 V.

Although the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current. The LM26420-Q1 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high performance regulation over a wide range of operating conditions.

Because its switching frequency is ensured to be greater than 2 MHz, the LM26420-Q1 can be used in automotive applications without causing interference in the AM frequency band.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26420Q1XMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.