5-pin (DBV) package image

LM3674MF-2.8/NOPB 활성

SOT 23-5의 2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터
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
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM3674의 주요 특징

  • Input Voltage Range From 2.7 V to 5.5 V
  • 600-mA Maximum Load Current
  • Available in Fixed and Adjustable Output Voltages
    Ranging From 1 V to 3.3 V
  • Operates From a Single Li-Ion Cell Battery
  • Internal Synchronous Rectification for High
    Efficiency
  • Internal Soft-Start
  • 0.01-µA Typical Shutdown Current
  • 2-MHz PWM Fixed Switching Frequency (typical)
  • Current Overload Protection and Thermal
    Shutdown Protection

LM3674에 대한 설명

The LM3674 step-down DC-DC converter is optimized for powering low-voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7 V to 5.5 V. It provides up to 600-mA load current over the entire input voltage range. There are several fixed output voltages and adjustable output voltage versions.

The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. During the Pulse Width Modulation (PWM) mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typical). Internal synchronous rectification provides high efficiency during the PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typical).

The LM3674 is available in a 5-pin SOT-23 package. A high switching frequency of 2 MHz (typical) allows use of only three tiny external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.