3-pin (LP) package image

LM4040DIZ-5.0/NOPB 활성

100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK

LM4040-N의 주요 특징

  • SOT-23 AEC Q-100 Grades 1 and 3 available
  • Small Packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Fixed Reverse Breakdown Voltages of 2.048 V,
    2.5 V, 3 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V
  • Key Specifications (2.5-V LM4040-N)
    • Output Voltage Tolerance (A Grade,
      25°C): ±0.1% (Maximum)
    • Low Output Noise (10 Hz to 10 kHz):
      35 µVrms (Typical)
    • Wide Operating Current Range: 60 µA
      to 15 mA
    • Industrial Temperature Range: –40°C
      to 85°C
    • Extended Temperature Range: –40°C
      to 125°C
    • Low Temperature Coefficient: 100 ppm/°C
      (Maximum)

LM4040-N에 대한 설명

Ideal for space-critical applications, the LM4040-N precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount package. The advanced design of the LM4040-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4040-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048 V, 2.5 V, 3 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V. The minimum operating current increases from 60 µA for the 2.5-V LM4040-N to 100 µA for the 10-V LM4040-N. All versions have a maximum operating current of 15 mA.

The LM4040-N uses a fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

Also available is the LM4041-N with two reverse breakdown voltage versions: adjustable and 1.2 V. See the LM4041-N data sheet (SNOS641).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.