10-pin (DGS) package image

LM5069MMX-2/NOPB 활성

전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5069MM-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

LM5069의 주요 특징

  • Wide operating range: 9 V to 80 V
  • In-rush current limit for safe board insertion into live power sources
  • Programmable maximum power dissipation in the external pass device
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe overcurrent events
  • Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
  • Adjustable undervoltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable overvoltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions
  • 10-Pin VSSOP package

LM5069에 대한 설명

The LM5069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply connections during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other hot power sources. The LM5069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.25 V of the input voltage. The input undervoltage and overvoltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM5069-1 latches off after a fault detection, while the LM5069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. LM5069 is available in a 10-pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5069MM-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.