10-pin (DRC) package image

LM5165DRCR 활성

초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5165DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM5165의 주요 특징

  • Wide input voltage range of 3 V to 65 V
  • 10.5-µA no-load quiescent current
  • –40°C to 150°C junction temperature range
  • Fixed (3.3 V and 5 V) or adjustable output voltages
  • Meets EN55022 / CISPR 22 EMI standards
  • Integrated 2-Ω PMOS buck switch
    • Supports 100% duty cycle for low dropout
  • Integrated 1-Ω NMOS synchronous rectifier
    • Eliminates external rectifier diode
  • Programmable current limit setpoint (four levels)
  • Selectable PFM or COT mode operation
  • 1.223-V ±1% internal voltage reference
  • 900-µs internal or programmable soft start
  • Active slew rate control for low EMI
  • Diode emulation mode and pulse skipping for ultra-high light-load efficiency performance
  • Monotonic start-up into prebiased output
  • No loop compensation or bootstrap components
  • Precision enable and input UVLO with hysteresis
  • Pin-to-pin compatible with the LM5166
  • Thermal shutdown protection with hysteresis
  • 10-pin, 3-mm × 3-mm VSON package
  • Use TPSM265R1 module for faster time to market
  • Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer

LM5165에 대한 설명

The LM5165 device is a compact, easy-to-use, 3-V to 65-V, ultra-low IQ synchronous buck converter with high efficiency over wide input voltage and load current ranges. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 150-mA of output current can be delivered at fixed output voltages of 3.3 V or 5 V or at an adjustable output. The converter is designed to simplify implementation while providing options to optimize the performance for the target application. Pulse Frequency Modulation (PFM) mode is selected for optimal light-load efficiency or Constant On-Time (COT) control for nearly constant operating frequency. Both control schemes do not require loop compensation while providing excellent line and load transient response and short PWM on-time for large step-down conversion ratios.

The high-side P-channel MOSFET can operate at 100% duty cycle for lowest dropout voltage and does not require a bootstrap capacitor for gate drive. Also, the current limit setpoint is adjustable to optimize inductor selection for a particular output current requirement. Selectable and adjustable start-up timing options include minimum delay (no soft start), internally fixed (900 µs), and externally programmable soft start using a capacitor. An open-drain PGOOD indicator can be used for sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring. The LM5165 buck converter is available in a 10-pin, 3-mm × 3-mm, thermally- enhanced VSON-10 package with 0.5-mm pin pitch. The LM5165 and LM5165X is also available in the VSSOP-10 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5165DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.