10-pin (DSX) package image

LM53601LQDSXTQ1 활성

오토모티브 3V~36V, 1A 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53601LQDSXRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DSX) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM53601-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM classification level 2
    • Device CDM classification level C5
  • –40°C to 150°C junction temperature range (available)
  • Wide operating input voltage: 3.55 V to 36 V (with transient to 42 V)
  • Spread spectrum option available
  • 2.1-MHz fixed switching frequency
  • Low quiescent current: 23 µA
  • Shutdown current: 1.8 µA
  • Adjustable, 3.3-V, or 5-V output
  • Maximum current load: 650 mA for LM53600-Q1, 1000 mA for LM53601-Q1
  • Pin-selectable forced PWM mode
  • RESET output with filter and delay release
  • External frequency synchronization
  • Internal compensation, soft start, current limit, and UVLO
  • 10-lead, 3-mm × 3-mm SON package with wettable and non-wettable flanks

LM53601-Q1에 대한 설명

The LM53600-Q1 and LM53601-Q1 synchronous buck regulator devices are optimized for automotive applications, providing an output voltage of 5 V, 3.3 V, or an adjustable output. Load current up to 650 mA is supported by the LM53600-Q1, while the LM53601-Q1 supports up to 1000 mA. Advanced high-speed circuitry allows the LM53600-Q1 and LM53601-Q1 devices to regulate from an input of 18 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 2.1 MHz. Innovative architecture allows the device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.8 V. The input voltage range up to 36 V, with transient tolerance of up to 42 V, eases input surge protection design. An open drain reset output, with filtering and delayed release, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transitions between PWM and PFM modes, along with a quiescent current of only 23 µA, ensures high efficiency and superior transient response at all loads. Few external components are needed allowing the generation of compact PCB layout. While the LM53600-Q1 and LM53601-Q1 devices are Q1 rated, electrical characteristics are ensured across a junction temperature range of –40°C up to 150°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53601LQDSXRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.