16-pin (PWP) package image

LM53603AQPWPTQ1 활성

오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53603AQPWPRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM53603-Q1의 주요 특징

  • The LM53603-Q1, LM53602-Q1 are available as
    AEC-Q1-Qualified Automotive Grade Products
    With Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
      Ambient Operating Range
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • 3 A or 2 A maximum load current
  • Input Voltage Range from 3.5 V to 36 V:
    Transients to 42 V
  • Output Voltage Options: 5 V, 3.3 V, ADJ
  • 2.1 MHz Fixed Switching Frequency
  • ±2% Output Voltage Tolerance
  • –40°C to 150°C Junction Temperature Range
  • 1.7 µA Shutdown Current (typical)
  • 24 µA Input Supply Current at No Load (typical)
  • No external Feed-back Divider Required for 5 V or
    3.3 V output
  • Reset Output With Filter and Delay
  • Automatic Light Load Mode for Improved
    Efficiency
  • User-Selectable Forced PWM mode (FPWM)
  • Built-in Loop Compensation, Soft-start, Current
    Limit, Thermal Shutdown, UVLO, and External
    Frequency Synchronization
  • Thermally Enhanced 16-lead Package:
    5 mm × 4.4 mm × 1 mm

LM53603-Q1에 대한 설명

The LM53603-Q1, LM53602-Q1 buck regulators are specifically designed for automotive applications, providing an output voltage of 5 V or 3.3 V (with ADJ option) at 3 A or 2 A, from an input voltage of up to 36 V. Advanced high-speed circuitry allows the device to regulate from an input of up to 20 V, while providing an output of 5 V at a switching frequency of 2.1 MHz. The innovative architecture allows the device to regulate a 3.3 V output from an input voltage of only 3.5 V. All aspects of this product are optimized for the automotive customer. An input voltage range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, eases input surge protection design. An open drain reset output, with filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with a no-load operating current of only 24 µA, ensures high efficiency and superior transient response at all loads.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53603AQPWPRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.