8-pin (D) package image

LM78L15ACM/NOPB 활성

100mA, 30V, 선형 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM78L15ACMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM78L의 주요 특징

  • For lower cost alternative, see the UA78L
  • Input voltage up to 30 V
  • Output voltage tolerances of ±5% over the temperature range
  • Available output voltages: 5 V, 6.2 V, 8.2 V, 9 V, 12 V, and 15 V
  • Output current of 100 mA
  • Output transistor safe area protection
  • Internal thermal overload protection
  • Internal short-circuit current limit
  • No external components
  • Available in tiny DSBGA package
  • Available in 3-pin TO-92 and 8-pin SOIC low profile packages

LM78L에 대한 설명

The LM78L series (LM78Lxx throughout this document) of three terminal positive regulators is available with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Used as a Zener-diode and resistor combination replacement, the LM78Lxx usually provides an effective output impedance improvement of two orders of magnitude and lower quiescent current. These regulators can provide local, on-card regulation, eliminating distribution problems associated with single-point regulation. The available voltages allow the LM78Lxx to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid-state electronic equipment.

The LM78Lxx is available in the plastic TO-92 (LP) package, the SOIC (D) package, and a chip-sized package (8-Bump DSBGA) using TI’s DSBGA package technology. With adequate heat sinking, the regulator can deliver 100-mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. Safe area protection for the output transistors is provided to limit internal power dissipation. If internal power dissipation is too high for the heat sinking provided, the thermal shutdown circuit prevents the IC from overheating.

See the AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package application note for DSBGA considerations. For more information on the TO-92 package, see the TO-92 Packing Options/Ordering Instructions application report.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM78L15ACMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.