8-pin (D) package image

LMH0002MAX/NOPB 활성

SMPTE 292M/259M 직렬 디지털 케이블 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0002MA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMH0002의 주요 특징

  • SMPTE 292M, SMPTE 344M and SMPTE 259M Compliant
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • Data Rates to 1.485 Gbps
  • Differential Input
  • 75Ω Differential Output
  • Selectable Slew Rate
  • Adjustable Output Amplitude
  • Single 3.3V Supply Operation
  • Operating Temperature Range: Commercial 0°C to +70°C (LMH0002MA) or Industrial −40°C to +85°C (LMH0002TMA and LMH0002SQ)
  • Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode and 149 mW in HD Mode
  • 8–pin SOIC or 16–pin WQFN Package
  • Replaces the GS1528, GS1528A, or GS1578A

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0002에 대한 설명

The LMH0002 SMPTE 292M / 259M serial digital cable driver is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 292M / 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The LMH0002 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281, Belden 1694A or equivalent) at data rates up to 1.485 Gbps.

The LMH0002 provides two selectable slew rates for SMPTE 259M and SMPTE 292M compliance. The output voltage swing is adjustable via a single external resistor.

The LMH0002 is powered from a single 3.3V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 149 mW in HD mode. The LMH0002 is available in an 8-pin SOIC or 16-pin WQFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0002MA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.