5-pin (DBV) package image

LMR10510XMFX/NOPB 활성

3V~5.5V, 1A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23 패키지)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR10510XMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
LMR10510의 주요 특징

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • Output Current up to 1 A
  • 1.6-MHz (LMR10510X) and 3-MHz (LMR10510Y) Switching Frequencies
  • Low Shutdown IQ, 30 nA Typical
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated
  • Current-Mode PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1 mm) and WSON
    (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost
  • Create a custom design using the LMR10510 with the WEBENCH® Power Designer

LMR10510에 대한 설명

The LMR10510 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 5-pin SOT-23 and a 6-pin WSON package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. The LMR10510 is internally compensated, so it is simple to use and requires few external components. The ability to drive 1-A loads with an internal 130-mΩ PMOS switch results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V.

The LMR10510 is a constant frequency PWM buck regulator IC that delivers a 1-A load current. The regulator has a preset switching frequency of 1.6 MHz or 3 MHz. This high frequency allows the LMR10510 to operate with small surface mount capacitors and inductors, resulting in a DC/DC converter that requires a minimum amount of board space. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LMR10510 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR10510XMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.