3-pin (KTT) package image

LMS1585AIS-3.3/NOPB 활성

5A, 13V, 선형 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMS1585AISX-3.3/NO 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LMS1585A의 주요 특징

  • Fast Transient Response
  • Available in Adjustable, 1.5V, and 3.3V versions
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • Commercial Temp. Tange: 0°C to 125°C
  • Industrial Temp. Range: −40°C to 125°C
  • Line Regulation 0.005% (typical)
  • Load Regulation 0.05% (typical)
  • Direct Replacement for LT 1585A/87

LMS1585A에 대한 설명

The LMS1585A and LMS1587 are low dropout positive regulators with output load current of 5A and 3A respectively. Their low dropout voltage (1.2V) and fast transient response make them an excellent solution for low voltage microprocessor applications.

The LMS1585A/87 are available in adjustable versions, which can set the output voltage with only two external resistors. In addition, they are also available in 1.5V and 3.3V fixed voltage versions.

The LMS1585A/87 circuits include a zener trimmed bandgap reference, current limiting and thermal shutdown. The LMS1585A/87 series are available in KTT (TO-263) and NDE (TO-220) packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMS1585AISX-3.3/NO 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.