8-pin (NGT) package image

LP2951CSDX/NOPB 활성

100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2951CSD/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 WSON (NGT) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LP2951-N의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.3 V to 30 V
  • 5-V, 3-V, and 3.3-V Output Voltage Versions Available
  • High Accuracy Output Voltage
  • Ensured 100-mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Dropout Voltage
  • Extremely Tight Load and Line Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Use as Regulator or Reference
  • Needs Minimum Capacitance for Stability
  • Current and Thermal Limiting
  • Stable With Low-ESR Output Capacitors (10 mΩ to 6 Ω)
  • LP2951-N Versions Only:
    • Error Flag Warns of Output Dropout
    • Logic-Controlled Electronic Shutdown
    • Output Programmable From 1.24 V to 29 V

LP2951-N에 대한 설명

The LP2950-N and LP2951-N are micropower voltage regulators with very low quiescent current (75 µA typical) and very low dropout voltage (typical 40 mV at light loads and 380 mV at 100 mA). They are ideally suited for use in battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current of the device increases only slightly in dropout, prolonging battery life.

Careful design of the LP2950-N/LP2951-N has minimized all contributions to the error budget. This includes a tight initial tolerance (0.5% typical), extremely good load and line regulation (0.05% typical) and a very low output voltage temperature coefficient, making the part useful as a low-power voltage reference.

One such feature is an error flag output which warns of a low output voltage, often due to falling batteries on the input. It may be used for a power-on reset. A second feature is the logic-compatible shutdown input which enables the regulator to be switched on and off. Also, the part may be pin-strapped for a 5-V, 3-V, or 3.3-V output (depending on the version), or programmed from 1.24 V to 29 V with an external pair of resistors.

The LP2950-N is available in the surface-mount TO-252 package and in the popular 3-pin TO-92 package for pin-compatibility with older 5-V regulators. The 8-pin LP2951-N is available in plastic, ceramic dual-in-line, WSON, or metal can packages and offers additional system functions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2951CSD/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.