LP5521TM/NOPB

활성

내장 프로그램 메모리와 통합 충전 펌프를 지원하는 3채널 RGB/백색 LED 드라이버 | YFQ | 20 | -30 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP5521TM/NOPB.A, LP5521TM/NOPB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP5521TMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 20
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP5521의 주요 특징

  • Adaptive Charge Pump With 1× and 1.5× Gain Provides Up to 95% LED Drive Efficiency
  • Charge Pump with Soft Start and Overcurrent, Short-Circuit Protection
  • Low Input Ripple and EMI
  • Very Small Solution Size, No Inductor or Resistors Required
  • 200-nA Typical Shutdown Current
  • Automatic Power Save Mode
  • I2C-Compatible Interface
  • Independently Programmable Constant Current Outputs with 8-Bit Current Setting and 8-Bit PWM Control
  • Typical LED Output Saturation Voltage 50 mV and Current Matching 1%
  • Three Program Execution Engines with Flexible Instruction Set
  • Autonomous Operation Without External Control
  • Large SRAM Program Memory
  • Two General Purpose Digital Outputs

LP5521에 대한 설명

The LP5521 is a three-channel LED driver designed to produce variety of lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, LP5521 can operate autonomously without processor control allowing power savings.

The device maintains excellent efficiency over a wide operating range by automatically selecting proper charge pump gain based on LED forward voltage requirements and is able to automatically enter power-save mode, when LED outputs are not active and thus lowering current consumption.

Three independent LED channels have accurate programmable current sources and PWM control. Each channel has program memory for creating desired lighting sequences with PWM control.

The LP5521 has a flexible digital interface. Trigger I/O and a 32-kHz clock input allow synchronization between multiple devices. Interrupt output can be used to notify processor, when LED sequence has ended. The LP5521 has four pin selectable I2C-compatible addresses. This allows connecting up to four parallel devices in one I2C-compatible bus. GPO and INT pins can be used as a digital control pin for other devices.

The LP5521 requires only four small, low-cost ceramic capacitors.

Comprehensive application tools are available, including command compiler for easy LED sequence programming.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP5521TMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기