6-pin (DRV) package image

LP5910-1.0DRVR 활성

역전류 방지 및 활성화를 지원하는 300mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5910의 주요 특징

  • Input voltage range: 1.3 V to 3.3 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 2.3 V
  • Output current: 300 mA
  • PSRR: 75 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Low dropout: 120 mV (typical)
  • Very low IQ (enabled, no load): 12 µA
  • Low output-voltage noise: 12 µVRMS
  • Stable with ceramic input and output capacitors
  • Thermal overload protection
  • Short-circuit protection
  • Reverse current protection
  • Automatic output discharge for fast turnoff

LP5910에 대한 설명

The LP5910 is a low-noise LDO that can supply up to 300 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, this device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and superior line transient and load transient response. Using new innovative design techniques the LP5910 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the option for remote output capacitor placement.

The device contains a reverse current protection circuit that prevents a reverse current flow through the LDO to the IN pin when the input voltage is lower than the output voltage.

When the Enable (EN) pin is low, and the output is in an OFF state, an automatic output discharge circuit discharges the output capacitance for fast turnoff.

With its low input and low output voltage range the LP5910 is well-suited as a post DC-DC regulator (post BUCK regulator) or for single- or dual-cell applications.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor. A separate noise bypass capacitor is not required.

This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 2.3 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.