32-pin (RHB) package image

LP87702DRHBRQ1 활성

진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP87702DRHBTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP87702-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety Quality-Managed
    • Documentation Available to Aid Functional Safety System Design
    • Two Inputs for External Voltage Monitoring
    • Two Programmable Power-Good Signals
    • Dedicated Reference Voltage for Diagnostics
    • Window Watchdog with Reset Output
    • Output Short-Circuit and Overload Protection
    • Overtemperature Warning and Protection
    • Overvoltage Protection (OVP) and Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Two High-Efficiency Step-Down DC/DC converters:
    • Maximum Output Current 3.5 A
    • 2-MHz, 3-MHz, or 4-MHz Switching Frequency
    • Auto PWM/PFM and Forced-PWM Operations
    • Output Voltage = 0.7 V to 3.36 V
  • 5-V Boost Converter
    • Maximum Output Current 600 mA
  • External Clock Input to Synchronize Switching
  • Spread-Spectrum Modulation
  • Programmable Start-up and Shutdown Delays and Sequencing with Enable Signal
  • Configurable General Purpose Outputs (GPOs)
  • I2C-Compatible Interface Supporting Standard (100 kHz), Fast (400 kHz), Fast+ (1 MHz), and High-Speed (3.4 MHz) Modes
  • Interrupt Function with Programmable Masking

LP87702-Q1에 대한 설명

The LP87702-Q1helps meet the power management requirements of the latest platforms, particularly in automotive radar and camera and industrial radar applications. The device contains two step-down DC/DC converters, and a 5-V boost converter to support safety critical applications. The device integrates two voltage monitoring inputs for external power supplies and a window watchdog.

The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation gives high efficiency over a wide output current range for buck converters. The LP87702-Q1 uses remote voltage sensing to compensate IR drop between the converter output and the point-of-load, thus improving the accuracy of the output voltage.

Programmable start-up and shutdown sequences synchronized to the enable signal are supported, including general purpose digital outputs.

During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate for minimum output voltage overshoot and inrush current. This device contains one-time-programmable (OTP) memory. Each orderable part number has specific OTP settings for a given application. Details of the default OTP configuration for each orderable part number can be found in the technical reference manual.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP87702DRHBTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.