16-pin (DW) package image

MAX3232EIDWR 활성

+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

MAX3232E의 주요 특징

  • ESD protection for RS-232 bus pins
    • ±15 kV (HBM)
    • ±8 kV (IEC61000-4-2, Contact discharge)
    • ±15 kV (IEC61000-4-2, Air-gap discharge)
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
  • Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Operates up to 250 kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • Low supply current: 300 µA (typical)
  • External capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
  • Pin compatible to alternative high-speed devices (1 Mbit/s)
    • SN65C3232E (–40°C to +85°C)
    • SN75C3232E (0°C to 70°C)

MAX3232E에 대한 설명

The MAX3232E device consists of two line drivers, two-line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND).

The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.