MC3487D image

MC3487D 마지막 구매

쿼드러플 차동 라인 드라이버

다음과 동일: MC3487DE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MC3487DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

MC3487의 주요 특징

  • Meets or exceeds requirements of ANSI TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • 3-state, TTL-compatible outputs
  • Fast transition times
  • High-impedance inputs
  • Single 5V supply
  • Power-up and power-down protection

MC3487에 대한 설명

The MC3487 offers four independent differential line drivers designed to meet the specifications of ANSI TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11. Each driver has a TTL compatible input buffered to reduce current and minimize loading.

The driver outputs uses 3-state circuitry to provide high-impedance states at any pair of differential outputs when the appropriate output enable is at a low logic level. Internal circuitry is provided a high-impedance state at the differential outputs during power-up and power-down transition times, provided the output enable is low.

The MC3487 is designed for best performance when used with the MC3486 quadruple line receiver. The device is available in a 16-pin dual-in-line package and operates from a single 5V supply.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MC3487DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.