MMBZ15VALDBZR

활성

SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 공통 양극 제너 다이오드 | DBZ | 3 | -55 to 150

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

MMBZ15VAL의 주요 특징

  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.7A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

MMBZ15VAL에 대한 설명

The MMBZxxVAL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common anode configuration. The device’s relatively low capacitance and low leakage features enable use in higher speed applications.

The MMBZxxVAL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.