PCM3003E

마지막 구매

라인 출력을 지원하는 저전력 스테레오 코덱(하드웨어 제어) | DB | 24

다음과 동일: PCM3003E.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3003E/2K 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 PCM3003 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 24
패키지 수량 | 캐리어 58 | TUBE

PCM3003의 주요 특징

  • Monolithic 20-Bit ADC and DAC
  • 16/20-Bit Input/Output Data
  • Software Control: PCM3002
  • Hardware Control: PCM3003
  • Stereo ADC:
      Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: &3150;86 dB
      • SNR: 90 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog Low-Pass Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: –86 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
  • Special Features (PCM3002, PCM3003)
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Independent
  • Special Features (PCM3002)
    • Digital Attenuation (256 Steps)
    • Soft Mute
    • Digital Loopback
    • Four Alternative Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
  • Single 3-V Power Supply
  • Small Package: SSOP-24
  • APPLICATIONS
    • DVC Applications
    • DSC Applications
    • Portable/Mobile Audio Applications

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM3003에 대한 설명

The PCM3002 and PCM3003 are low-cost, single-chip stereo audio codecs (analog-to-digital and digital-to-analog converters) with single-ended analog voltage input and output.

The ADCs and DACs employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter, and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. The DACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection, and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3002 and PCM3003 operate with left-justified (ADC) and right-justified (DAC) formats, while the PCM3002 also supports other formats, including the I2S data format. The PCM3002 and PCM3003 provide a power-down mode that operates on the ADCs and DACs independently.

The PCM3002 and PCM3003 are fabricated using a highly advanced CMOS process, and are available in a 24-pin SSOP package. The PCM3002 and PCM3003 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

The PCM3002 programmable functions are controlled by software. The PCM3003 functions, which are controlled by hardware, include de-emphasis, power-down, and audio data format selections.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3003E/2K 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.