제품 상세 정보

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP Analog inputs 1 Analog outputs 1 Sampling rate (max) (kHz) 26 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 88 DAC SNR (typ) (dB) 92 Operating temperature range (°C) to
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP Analog inputs 1 Analog outputs 1 Sampling rate (max) (kHz) 26 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 88 DAC SNR (typ) (dB) 92 Operating temperature range (°C) to
SSOP (DB) 24 63.96 mm² (8.2 mm × 7.8 mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 Low Voltage, Low Power, 16-Bit, Mono SoundPlus VOICE/MODEM CODEC datasheet 2000. 9. 27

주문 및 품질