PTN04050CAH 활성

12W, 3.3/5V 입력, 넓은 범위의 조정 출력 부스트 컨버터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 Through-Hole Module (EUU) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 56 | TIW TRAY

PTN04050C의 주요 특징

  • Up to 12 W Output Power
  • Wide Input Voltage Range
    (2.95 V to 5.5 V)
  • Wide Output Voltage Adjust
    (5 V to 15 V)
  • High Efficiency (Up to 90%)
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications, Instrumentation,
      and General-Purpose Applications

PTN04050C에 대한 설명

The PTN04050C is a 4-pin boost-voltage regulator product. In new designs it should be considered in place of the PT5040 series of positive step-up products. The PTN04050C is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The case-less, double-sided package, also exhibits improved thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating over a 2.95V to 5.5V input range, the PTN04050C provides high-efficiency, step-up voltage conversion for loads of up to 12W. The output voltage is set using a single external resistor. The PTN04050C may be set to any value within the range, 5V to 15V. The output voltage of the PTN04050C can be as little as 0.5V higher than the input, allowing an output voltage of 5V, with an input voltage of 4.5V.

The PTN04050C modules are suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 3.3-V or 5-V dc power.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.