REF1112AIDBZRG4

활성

1µA, 3핀 SOT-23 10ppm/°C 션트 전압 레퍼런스 | DBZ | 3 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF1112AIDBZRG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 REF1112 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF1112의 주요 특징

  • Small package: SOT23-3
  • Fixed reverse breakdown voltage of 1.25V
  • Key specifications
    • Output voltage tolerance: ±0.2% (maximum)
    • Low output noise (0.1Hz to 10Hz): 25µVpp (typical)
    • Temperature range: −40°C to +125°C
    • Operating current range: 1.2µA to 5mA
    • Low temperature coefficient from 0°C to +70°C: 30ppm/°C (maximum)
    • Low temperature coefficient from –40°C to +85°C: 50ppm/°C (maximum)

REF1112에 대한 설명

The REF1112 device is a two-terminal shunt reference designed for power and space sensitive applications. The REF1112 features an operating current of 1µA in a SOT23-3 package and is an improved, lower power voltage reference for designs currently using voltage references in larger packages, such as the REF1004 and LT1004. The REF1112 is specified from –40°C to +85°C with operation extending from –40°C to +125°C.

The REF1112 complements other 1µA components from Texas Instruments including the OPA349 and TLV240x low-power operational amplifiers, and the TLV349x micropower voltage comparator.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.