REF3020AIDBZR

활성

SOT-23-3 패키지 시리즈 전압 레퍼런스의 50ppm/°C 드리프트, 50µA IQ | DBZ | 3 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF3020AIDBZR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF3020AIDBZT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF30의 주요 특징

  • Small industry standard footprint: SOT23-3
  • High accuracy
    • REF30E: ±0.1%
    • REF30: ±0.2%
  • Excellent temperature drift performance:
    • REF30E: 15ppm/°C
    • REF30: 75ppm/°C
  • REF30E is drop-in replacement of REF30
  • Low IQ (typical)
    • REF30E: 27µA
    • REF30: 42µA
  • High output current
    • REF30E: ±10mA
    • REF30: 25mA
  • Output voltage options
    • REF30E: 1.25V to 5V
    • REF30: 1.25V to 4.096V
  • Temperature range: -40ºC to +125ºC

REF30에 대한 설명

The REF30 is a precision, low-power, low-dropout voltage, reference family available in a tiny 3-pin SOT-23 package. REF30E is the enhanced performance version of REF30 family which is designed for precision applications. The REF30E offers improved temperature drift and initial accuracy while operating at a lower quiescent current of 25µA.

The low power consumption and the improved precision make the REF30E very attractive for loop-powered industrial applications such as pressure and temperature transmitter and battery-powered applications. The REF30/REF30E is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C. The REF30 is easy to use in intrinsically safe and explosion-proof applications because the REF30 does not require a load capacitor to be stable.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF3020AIDBZT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.