REF6233IDGKT

활성

통합 버퍼 및 활성화 핀을 갖춘 3.3V, 3ppm/°C 고정밀 전압 레퍼런스 | DGK | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF6233IDGKT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF6233IDGKR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF6233의 주요 특징

  • Excellent Temperature Drift Performance
    • 3 ppm/°C (max) from 0°C to +70°C
  • Extremely Low Noise
    • Total Noise: 5 µVRMS With 47-µF Capacitor
    • 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 µVPP/V
  • Integrated ADC Drive Buffer
    • Low Output Impedance: < 50 mΩ (0-200 kHz)
    • First Sample Precise to 18 Bits With ADS8881
    • Enables Burst-Mode DAQ Systems
  • Low Supply Current: 820 µA
  • Low Shutdown Current: 1 µA
  • High Initial Accuracy: ±0.05%
  • Very-Low Noise and Distortion
    • SNR: 100.5 dB, THD: –125 dB (ADS8881)
    • SNR: 106 dB, THD: –120 dB (ADS127L01)
  • Output Current Drive: ±4 mA
  • Programmable Short-Circuit Current
  • Verified to Drive REF Pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of Wideband ΔΣ ADCs

REF6233에 대한 설명

The voltage references in the REF6000 family have an integrated low output impedance buffer that enables the user to directly drive the reference (REF) pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and delta-sigma analog-to-digital converters (ADCs), switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. In order to support this dynamic load, the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance, high-bandwidth buffer. The REF6000 family devices are well suited, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as precision digital-to-analog converters (DACs).

The REF6000 family of is able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF62xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 3 ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF6233IDGKR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.