제품 상세 정보

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SMAF Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SMAF Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
SOT (DYP) 2 12.875 mm² (5.15 mm × 2.5 mm)
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions
  • AEC-Q101 Qualified
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions
  • AEC-Q101 Qualified

The SMA6F33A-Q1 series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

The SMA6F33A-Q1 series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SMA6F33A-Q1 Automotive TVS Protection Diode datasheet PDF | HTML 2026. 9. 30

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT (DYP) 2 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상