패키징 정보
패키지 | 핀 CDIP (J) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN54ALS30A의 주요 특징
- 8-Input Positive-NAND Gates
- Available in J, DW, N, and FK Packages
SN54ALS30A에 대한 설명
These devices contain an 8-input positive-NAND gate and perform the following Boolean functions in positive logic:
Y = A • B •C • D • E • F • G • H
or
Y = A + B + C + D + E + F + G