14-pin (J) package image

SN54F30J 활성

군사용 단일 8입력, 4.5V~5.5V 양극 NAND 게이트

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54F30의 주요 특징

  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

SN54F30에 대한 설명

These devices contain a single 8-input NAND gate. They perform the Boolean functions
or
Y = A\ + B\ + C\ + D\ + E\ + F\ + G\ + H\ in positive logic.

The SN54F30 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F30 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.