제품 상세 정보

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • Wide operating voltage range of 2V to 6V
  • Outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80µA max ICC
  • Typical tpd = 11ns
  • ±6mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Wide operating voltage range of 2V to 6V
  • Outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80µA max ICC
  • Typical tpd = 11ns
  • ±6mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max

The SNx4HC157 contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

The SNx4HC157 contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SNx4HC157 Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2025. 2. 6
* SMD SN54HC157-SP SMD 5962-86061 2016. 7. 8

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​