SN54HC366J

새 설계에 권장하지 않음

3상 출력을 지원하는 16진 버스 드라이버 | J | 16 | -55 to 125

다음과 동일: SN54HC366J.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Military
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN54HC366 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54HC366의 주요 특징

  • High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines, Buffer Memory Address Registers, or Up to 15 LSTTL Loads
  • Choice of True or Inverting Outputs
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
    'HC365, HC367 - True Outputs
    'HC366, HC368 - Inverting Outputs

SN54HC366에 대한 설명

These Hex buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of three-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receviers and transmitters. The designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical G (active-low control) inputs.

The SN54HC' family is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74HC' family is characterized for operation from -40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.