SN54SC8T151-SEP
- Vendor item drawing available, VID V62/25634-01XE
- Radiation - Total Ionizing Dose
(TID):
- TID characterized up to 50krad(Si)
- TID performance assurance up to 30krad(Si)
- Radiation Lot Acceptance Testing (RLAT) for every wafer lot up to 30krad(Si)
- Radiation - Single-Event Effects (SEE):
- Single Event Latch-Up (SEL) immune up to 50MeV-cm2/mg at 125°C
- Single Event Transient (SET) characterized up to LET = 50MeV-cm2/mg
-
Wide operating range of 1.2V to 5.5V
-
Single-supply voltage translator:
-
Up translation:
-
1.2V to 1.8V
-
1.5V to 2.5V
-
1.8V to 3.3V
-
3.3V to 5.0V
-
-
Down translation:
- 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
- 5.0V, 3.3V to 2.5V
- 5.0V to 3.3V
-
- 5.5V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Space enhanced plastic:
- Supports defense and aerospace applications
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Meets NASA ASTM E595 outgassing specification
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Product traceability
The SN54SC8T151-SEP data selector/multiplexer provides full binary decoding to select one of eight data sources. The strobe (G) input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the standard output (Y) low and the inverted output (W) high.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN54SC8T151-SEP Radiation Tolerant, 8-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet | PDF | HTML | 2025. 1. 20 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | SN54SC8T138-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025. 2. 20 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | SN54SC8T151-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025. 2. 20 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | SN54SC8T151-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2025. 2. 19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |