패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC08의 주요 특징
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 7.5 ns at 5 V
SN74AC08에 대한 설명
The AC08 devices are quadruple 2-input positive-AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A B or Y = A\ + B\ in positive logic.