패키징 정보
| 패키지 | 핀 PDIP (N) | 14 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
| 패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN74ACT00의 주요 특징
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Maximum tpd of 8ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT00에 대한 설명
The ‘ACT00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A•B or Y = A+B in positive logic.