패키징 정보
패키지 | 핀 PDIP (N) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN74ACT11의 주요 특징
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 10.5 ns at 5 V
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
SN74ACT11에 대한 설명
The ACT11 devices contain three independent 3-input AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.