패키징 정보
| 패키지 | 핀 SSOP (DB) | 14 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
| 패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT14의 주요 특징
- VCC operation of 4.5V to 5.5V
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 11ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT14에 대한 설명
These Schmitt-trigger devices contain six independent inverters.