패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC00-Q1의 주요 특징
- Qualified for Automotive Applications
- Operating Range 2-V to 5.5-V V CC
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
SN74AHC00-Q1에 대한 설명
The SN74AHC00 device performs the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.