패키징 정보
패키지 | 핀 WQFN (BQA) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC02-Q1의 주요 특징
- Qualified for Automotive Applications
- Operating Range 2-V to 5.5-V V CC
SN74AHC02-Q1에 대한 설명
The SN74AHC02 contains four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.