패키징 정보
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHC02의 주요 특징
- Operating range 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
SN74AHC02에 대한 설명
The ’AHC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.