패키징 정보
패키지 | 핀 PDIP (N) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN74AHC08의 주요 특징
- 2V to 5.5V operating range
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
SN74AHC08에 대한 설명
The SNx4AHC08 devices are quadruple 2-input positive-AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.