5-pin (DBV) package image

SN74AHCT1G86DBVR 활성

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 단일 2입력, 4.5V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AHCT1G86DBVT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
SN74AHCT1G86의 주요 특징

  • Operating range of 4.5V to 5.5V
  • Max tpd of 8ns at 5V
  • Low power consumption, 10A maximum ICC
  • 8mA output drive at 5V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

SN74AHCT1G86에 대한 설명

The SN74AHCT1G86 is a single 2-input exclusive-OR gate. The device performs the Boolean function Y = A ⊕ B or Y = AB + A B in positive logic.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AHCT1G86DBVT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.