제품 상세 정보

Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 15 LSTTL Loads
  • Typical tpd = 15 ns
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Buffered Inputs and Outputs

  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 15 LSTTL Loads
  • Typical tpd = 15 ns
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Buffered Inputs and Outputs

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G)\ input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs.

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G)\ input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CD74ACT157 활성 쿼드 비인버팅 2입력 멀티플렉서 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 SN54HCT157, SN74HCT157 datasheet (Rev. D) 2003. 10. 2

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상