SN74LS253DR

마지막 구매

3상태 출력을 지원하는 듀얼 4라인-1라인 데이터 선택기/멀티플렉서 | D | 16 | 0 to 70

마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74LS253DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 SN74LS253 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN74LS253의 주요 특징

  • Three-State Version of SN54/74LS153, SN54/74S153
  • Schottky-Diode-Clamped Transistors
  • Permits Multiplexing from N Lines to 1 Line
  • Performs Parallel-to Serial Conversion
  • Fully Compatible with Most TTL Circuits
  • Low Power Dissipation
    • 'LS253 … 35 mW Typical
    • 'S253 … 225 mW Typical

 

SN74LS253에 대한 설명

Each of these Schottky-clamped data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply fully complementary, on-chip, binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate output control inputs are provided for each of the two four-line sections.

The three-state outputs can interface with and drive data lines of bus-organized systems. With all but one of the common outputs disabled (at a high-impedance state) the low-impedance of the single enabled output will drive the bus line to a high or low logic level.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.