SN74LS348N

활성

8라인-3라인 우선 순위 인코더 | N | 16 | 0 to 70

다음과 동일: SN74LS348N.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN74LS348 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN74LS348의 주요 특징

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Encodes 8 Data Lines to 3-Line Binary (Octal)
  • Applications Include:
    • N-Bit Encoding
    • Code Converters and Generators
  • Typical Data Delay … 15 ns
  • Typical Power Dissipation … 60 mW

 

SN74LS348에 대한 설명

These TTL encoders feature priority decoding of the inputs to ensure that only the highest-order data line is encoded. The 'LS348 circuits encode eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable input EI and enable output EO) has been provided to allow octal expansion. Outputs A0, A1, and A2 are implemented in three-state logic for easy expansion up to 64 lines without the need for external circuitry. See Typical Application Data.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.