SN74LS593N

활성

입력 레지스터 및 3상태 출력을 지원하는 8비트 이진 카운터 | N | 20 | 0 to 70

다음과 동일: SN74LS593N.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN74LS593 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

SN74LS593의 주요 특징

  • Parallel Register Inputs ('LS592)
  • Parallel 3-State I/O: Register Inputs/ Counter Outputs ('LS593)
  • Counter has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Counter Frequency:DC to 20 MHz

 

SN74LS593에 대한 설명

The 'LS592 comes in a 16-pin package and consists of a parallel input, 8-bit storage register feeding an 8-bit binary counter. Both the register and the counter have individual positive-edge-triggered clocks. In addition, the counter has direct load and clear functions. A low-going RCO\ pulse will be obtained when the counter reaches the hex word FF. Expansion is easily accomplished for two stages by connecting RCO\ of the first stage to CCKEN\ of the second stage. Cascading for larger count chains can be accomplished by connecting RCO\ of each stage to CCK of the following stage.

The 'LS593 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS592 plus 3-state I/O, which provides parallel counter outputs. The tables below show the operation of the enable (CCKEN, CCKEN\) inputs. A register clock enable (RCKEN\) is also provided.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.