5-pin (DCK) package image

SN74LV1T86DCKR 활성

단일 전원 공급 장치 2-입력 배타적 OR(XOR) 게이트 로직 레벨 시프터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74LV1T86의 주요 특징

  • Single-supply voltage translator at 5.0V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
  • Operating range of 1.8V to 5.5V
  • Up translation:
    • 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
    • 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
    • 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
    • 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
  • Down translation:
    • 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
    • 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
    • 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
  • Logic output is referenced to VCC
  • Output drive:
    • 8mA output drive at 5V
    • 7mA output drive at 3.3V
    • 3mA output drive at 1.8V
  • Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
  • 5V Tolerance on input pins
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Pb-free packages available: SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1 × 0.65mm (height 1.1 mm)
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Supports standard logic pinouts
  • CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)

(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.

SN74LV1T86에 대한 설명

The SN74LV1T86 is a single 2-input exclusive OR gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.