16-pin (N) package image

SN75ALS194N 활성

쿼드러플 차동 라인 드라이버

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN75ALS194의 주요 특징

  • Meet or exceed the requirements of ANSI standard EIA/TIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • Designed to operate up to 20 Mbaud
  • 3-state TTL-compatible outputs
  • Single 5V supply operation
  • High output impedance in power-off condition
  • Two pairs of drivers, independently enabled
  • Designed as improved replacements for the MC3487

SN75ALS194에 대한 설명

These four differential line drivers are designed for data transmission over twisted-pair or parallel-wire transmission lines. They meet the requirements of ANSI Standard EIA/TIA-422-B and ITU Recommendation V.11 and are compatible with 3-state TTL circuits. Advanced low-power Schottky technology provides high speed without the usual power penalty. Standby supply current is typically only 26mA. Typical propagation delay time is less than 10ns, and enable/disable times are typically less than 16ns.

High-impedance inputs keep input currents low: less than 1µA for a high level and less than 100µA for a low level. The driver circuits can be enabled in pairs by separate active-high enable inputs. The SN75ALS194 is capable of data rates in excess of 20 megabits per second and is designed to operates with the SN75ALS195 quadruple line receiver.

The SN75ALS194 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기