8-pin (PW) package image

TIR1000PWR 활성

독립형 IrDA 인코더 및 디코더
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TIR1000의 주요 특징

  • Adds Infrared (IR) Port to Universal Asynchronous
    Receiver Transmitter (UART)
  • Compatible With Infrared Data Association
    (IrDA™) and Hewlett Packard Serial Infrared
    (HPSIR)
  • Provides 1200-bps to 115-kbps Data Rate
  • Operates from 2.7 V to 5.5 V
  • Provides Simple Interface With UART
  • Decodes Negative or Positive Pulses
  • Available in Two 8-Terminal Plastic Small Outline
    Packages (PSOP)
    • PS Package Has Slightly Larger Dimensions
      Than PW Package

TIR1000에 대한 설명

The TIR1000x serial infrared (SIR) encoder and decoder is a CMOS device that encodes and decodes bit data in conformance with the IrDA specification.

A transceiver device is needed to interface to the photo-sensitive diode (PIN) and the light emitting diode (LED). A UART is needed to interface to the serial data lines.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.